Publikovat produkty
42522XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900
42522XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900
    AXOR

    42522XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(6 recenze)
    AXOR Drain Finish set shower drain 900
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 42522000 Chrome

      - 42522670 Matt Black

      - 42522340 Brushed Black Chrome

      - 42522140 Brushed Bronze

      - 42522250 Brushed Gold Optic

      - 42522300 Polished Red Gold

      - 42522310 Brushed Red Gold

      - 42522330 Polished Black Chrome

      - 42522700 Matt White

      - 42522800 Stainless Steel

      - 42522820 Brushed Nickel

      - 42522950 Brushed Brass

      - 42522990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota42522XXX
    • Skupina výrobkůFinish set shower drains
    • Skupina produktůAXOR Drain
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)54
    • Šířka (mm)72
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.45
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Kód ETIMEC011720
    • Název ETIMShower drain
    • Název UNSPSCPlumbing adapters
    • Kód UNSPSC40141719
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Číslo OmniClass23-31 17 29
    • Název OmniClassShower Drains
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures