Publikovat produkty
42527USA AXOR Drain Finish set shower drain 900 for wall mounting
42527USA AXOR Drain Finish set shower drain 900 for wall mounting
42527USA AXOR Drain Finish set shower drain 900 for wall mounting
    AXOR

    42527USA AXOR Drain Finish set shower drain 900 for wall mounting

    AXOR Drain Finish set shower drain 900 for wall mounting
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 42527001 Chrome

      - 42527141 Brushed Bronze

      - 42527251 Brushed Gold Optic

      - 42527341  Brushed Black Chrom

      - 42527671 Matt Black

      - 42527701 Matt White

      - 42527801 Brushed Stainless Steel

      - 42527821 Brushed Nickel

      - 42527831 Polished Nickel

      - 42527951 Brushed Brass

      - 42527991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, wall installation flange
      • mounting type: wall-mounted
      • easy to clean surface
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
      • suitable for clamp drain or no hub sleeve installation (parts need to be ordered separately)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota42527USA
    • Skupina výrobkůFinish set shower drains
    • Skupina produktůAXOR Drain
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)2.5
    • Šířka (palce)3.11
    • Hloubka (palce)35.43
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)5.39
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Kód ETIMEC011720
    • Název ETIMShower drain
    • Název UNSPSCPlumbing adapters
    • Kód UNSPSC40141719
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Číslo OmniClass23-31 17 29
    • Název OmniClassShower Drains
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures