Publikovat produkty
42605XXX AXOR Universal Rectangular Soap dish
42605XXX AXOR Universal Rectangular Soap dish
    AXOR

    42605XXX AXOR Universal Rectangular Soap dish

    AXOR Universal Rectangular Soap dish
    Specifikace
    • Surfaces: - 42605000 Chrome - 42605140 Brushed Bronze - 42605250 Brushed Gold Optic - 42605300 Polished Red Gold - 42605310 Brushed Red Gold - 42605330 Polished Black Chrome - 42605340 Brushed Black Chrome - 42605670 Matt Black - 42605800 Stainless Steel Optic - 42605820 Brushed Nickel - 42605950 Brushed Brass - 42605990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material shelf: glass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota42605XXX
    • Skupina výrobkůAXOR Universal Rectangular
    • Skupina produktůSoap dishes /-basket
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)110
    • Šířka (mm)110
    • Hloubka (mm)107
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)597
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010557
    • Název ETIMSoap holder
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Popis Uniclass 2015Soap dishes
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 11
    • Název OmniClassHand Soap Holders
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie