Publikovat produkty
AXOR Universal Rectangular Grab bar
AXOR

AXOR Universal Rectangular Grab bar

AXOR Universal Rectangular Grab bar
Specifikace
  • Surfaces: - 42613007 Chrome - 42613347 Brushed Black Chrome - 42613677 Matt Black - 42613997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • length: 355 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 300 mm • diameter drill hole: 6 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota42613CHN
  • Skupina výrobkůAXOR Universal Rectangular
  • Skupina produktůGrab bars
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-09-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)55
  • Šířka (mm)355
  • Hloubka (mm)78
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1.8
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 25 25
  • Název OmniClassTowel Bars
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Asie