Publikovat produkty
AXOR Universal Rectangular Shower door handle
AXOR

AXOR Universal Rectangular Shower door handle

AXOR Universal Rectangular Shower door handle
Specifikace
  • Surfaces: - 42639007 Chrome - 42639347 Brushed Black Chrome - 42639677 Matt Black - 42639997 Polished Gold Optic Specification: • material: metal • material holder: metal • fixed • length: 398 mm • with mounting material • thickness of glass: 6 - 12 mm • concealed fastening • drilling distance: 350 mm • diameter drill hole: 6 mm • can be used simultaneously as a bath towel holder
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota42639CHN
  • Skupina výrobkůAXOR Universal Rectangular
  • Skupina produktůTowel holder
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-09-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)52
  • Šířka (mm)398
  • Hloubka (mm)79
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1.2
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód ETIMEC010551
  • Název ETIMTowel holder
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Popis Uniclass 2015Towel rails
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 25
  • Název OmniClassTowel Bars
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Asie