Publikovat produkty
AXOR Universal Circular Liquid soap dispenser
AXOR Universal Circular Liquid soap dispenser
    AXOR

    AXOR Universal Circular Liquid soap dispenser

    AXOR Universal Circular Liquid soap dispenser
    Specifikace
    • Surfaces: - 42810007 Chrome - 42810677 Matt Black - 42810707 Matt White - 42810347 Brushed Black Chrome - 42810997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material holder: metal • material container: metal • type of soap: liquid soap • filling capacity 300 ml • dosage 2 ml • with mounting material • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota42810CHN
    • Skupina výrobkůAXOR Universal Circular
    • Skupina produktůLotion dispenser
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)182
    • Šířka (mm)76
    • Hloubka (mm)107
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)727
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Asie