Publikovat produkty
AXOR Universal Circular Towel hook
AXOR

AXOR Universal Circular Towel hook

AXOR Universal Circular Towel hook
Specifikace
  • Surfaces: - 42811000 Chrome - 42811670 Matt Black - 42811700 Matt White - 42811950 Brushed Brass - 42811990 Polished Gold Optic - 42811250 Brushed Gold Optic - 42811140 Brushed Bronze - 42811300 Polished Red Gold - 42811310 Brushed Red Gold - 42811820 Brushed Nickel - 42811800 Stainless Steel Optic - 42811330 Polished Black Chrome - 42811340 Brushed Black Chrome - 42811020 Polished Chrome - 42811260 Brushed Chrome - 42811830 Polished Nickel - 42811130 Polished Bronze - 42811930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota42811XXX
  • Skupina výrobkůAXOR Universal Circular
  • Skupina produktůHooks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-09-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)25
  • Šířka (mm)25
  • Hloubka (mm)50
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)100
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Číslo OmniClass23-31 25 27
  • Název OmniClassRobe Hooks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie