Publikovat produkty
42812XXX AXOR Universal Circular Towel hook double
42812XXX AXOR Universal Circular Towel hook double
    AXOR

    42812XXX AXOR Universal Circular Towel hook double

    AXOR Universal Circular Towel hook double
    Specifikace
    • Surfaces: - 42812000 Chrome - 42812670 Matt Black - 42812700 Matt White - 42812950 Brushed Brass - 42812990 Polished Gold Optic - 42812250 Brushed Gold Optic - 42812140 Brushed Bronze - 42812300 Polished Red Gold - 42812310 Brushed Red Gold - 42812820 Brushed Nickel - 42812800 Stainless Steel Optic - 42812330 Polished Black Chrome - 42812340 Brushed Black Chrome - 42812020 Polished Chrome - 42812260 Brushed Chrome - 42812830 Polished Nickel - 42812130 Polished Bronze - 42812930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota42812XXX
    • Skupina výrobkůAXOR Universal Circular
    • Skupina produktůHooks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)55
    • Šířka (mm)82
    • Hloubka (mm)83
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010552
    • Název ETIMTowel hook
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 25 27
    • Název OmniClassRobe Hooks

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie