Publikovat produkty
42848XXX AXOR Universal Circular Wall mirror
42848XXX AXOR Universal Circular Wall mirror
    AXOR

    42848XXX AXOR Universal Circular Wall mirror

    AXOR Universal Circular Wall mirror
    Specifikace
    • Surfaces: - 42848000 Chrome - 42848670 Matt Black - 42848700 Matt White Specification: • wall-mounted • material: mirror glass • material frame: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 260 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota42848XXX
    • Skupina výrobkůAXOR Universal Circular
    • Skupina produktůMirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)30
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)5.57
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010550
    • Název ETIMMirror
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie