Publikovat produkty
AXOR Universal Circular Toilet paper holder with cover
AXOR Universal Circular Toilet paper holder with cover
    AXOR

    AXOR Universal Circular Toilet paper holder with cover

    AXOR Universal Circular Toilet paper holder with cover
    Specifikace
    • Surfaces: - 42858000 Chrome - 42858670 Matt Black - 42858700 Matt White - 42858950 Brushed Brass - 42858990 Polished Gold Optic - 42858250 Brushed Gold Optic - 42858140 Brushed Bronze - 42858300 Polished Red Gold - 42858310 Brushed Red Gold - 42858820 Brushed Nickel - 42858800 Stainless Steel Optic - 42858330 Polished Black Chrome - 42858340 Brushed Black Chrome - 42858020 Polished Chrome - 42858260 Brushed Chrome - 42858830 Polished Nickel - 42858130 Polished Bronze - 42858930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota42858XXX
    • Skupina výrobkůAXOR Universal Circular
    • Skupina produktůRoll holders
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)64
    • Šířka (mm)146
    • Hloubka (mm)142
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Příslušenství pro toalety
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010553
    • Název ETIMToilet roll holder
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Popis Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 21
    • Název OmniClassToilet Paper Dispensers
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie