Publikovat produkty
AXOR Universal Softsquare Adapter set
AXOR

AXOR Universal Softsquare Adapter set

AXOR Universal Softsquare Adapter set
Specifikace
  • Surfaces: - 42870677 Matt Black - 42870007 Chrome - 42870347 Brushed Black Chrome - 42870997 Polished Gold Optic Specification: • for assembling AXOR Universal Accessories on a rail • for combination of soap dish/shelf no.42803XXX or shelf 300 mm no.42838XXX with roll holder no.42836XXX
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota42870CHN
  • Skupina výrobkůAXOR Universal Softsquare
  • Skupina produktůAdapter sets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-09-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)53
  • Šířka (mm)144
  • Hloubka (mm)108
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)183
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties

Dostupnost regionu

Asie