Publikovat produkty
AXOR Universal Circular Bath towel rail 800 mm
AXOR Universal Circular Bath towel rail 800 mm
    AXOR

    AXOR Universal Circular Bath towel rail 800 mm

    AXOR Universal Circular Bath towel rail 800 mm
    Specifikace
    • Surfaces: - 42880000 Chrome - 42880670 Matt Black - 42880700 Matt White - 42880950 Brushed Brass - 42880990 Polished Gold Optic - 42880250 Brushed Gold Optic - 42880140 Brushed Bronze - 42880300 Polished Red Gold - 42880310 Brushed Red Gold - 42880820 Brushed Nickel - 42880800 Stainless Steel Optic - 42880330 Polished Black Chrome - 42880340 Brushed Black Chrome - 42880020 Polished Chrome - 42880260 Brushed Chrome - 42880830 Polished Nickel - 42880130 Polished Bronze - 42880930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • fixed • length: 855 mm • with mounting material • drilling distance: 800 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota42880XXX
    • Skupina výrobkůAXOR Universal Circular
    • Skupina produktůTowel holder
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)55
    • Šířka (mm)855
    • Hloubka (mm)75
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)770
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010551
    • Název ETIMTowel holder
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Popis Uniclass 2015Towel rails
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 25
    • Název OmniClassTowel Bars
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie