Publikovat produkty
AXOR Uno Basin mixer Select 220 with pop-up waste set 45016820
AXOR Uno Basin mixer Select 220 with pop-up waste set 45016820
    AXOR

    AXOR Uno Basin mixer Select 220 with pop-up waste set 45016820

    AXOR Uno Basin mixer Select 220 with pop-up waste set
    Specifikace
    • · consists of: Basin mixer, waste set · ComfortZone 220 · projection 160 mm · swivel range 110° · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · Select valve · temperature limitation adjustable · separation of temperature control and open/close · suitable for continuous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota45016820
    • Skupina výrobkůAXOR Uno
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)264
    • Šířka (mm)93
    • Hloubka (mm)243
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.485
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures