Publikovat produkty
AXOR ShowerSolutions Bath thermostat 1200 for exposed installation 45421820
AXOR ShowerSolutions Bath thermostat 1200 for exposed installation 45421820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Bath thermostat 1200 for exposed installation 45421820

    AXOR ShowerSolutions Bath thermostat 1200 for exposed installation
    Specifikace
    • · 2 outlets · simultaneous utilization by 2 outlets · centre distance: 150 ± 12 mm · flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min · flow rate of hand shower at 3 bar: 16 l/min · Select valve, thermostat cartridge · safety lock at 40° C · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · material handles: metal · shelf made of safety glass · shelf finish: mirror glass · connection type: G ½ · connection dimension: DN15 · dirt filter included
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota45421820
    • Skupina výrobkůAXOR ShowerSolutions
    • Skupina produktůBath thermostat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)193
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)8.35
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Popis Uniclass 2015Bath taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets