Publikovat produkty
AXOR Thermostat 800 exp/conc.chrome
AXOR Thermostat 800 exp/conc.chrome
    AXOR

    AXOR Thermostat 800 exp/conc.chrome

    AXOR ShowerSolutions Thermostat 800 for exposed/ concealed installation
    Specifikace
    • Surfaces: - 45440000 Chrome - 45440020 Polished Chrome - 45440130 Polished Bronze - 45440140 Brushed Bronze - 45440250 Brushed Gold Optic - 45440260 Brushed Chrome - 45440300 Polished Red Gold - 45440310 Brushed Red Gold - 45440330 Polished Black Chrome - 45440340 Brushed Black Chrome - 45440800 Stainless Steel Optic - 45440820 Brushed Nickel - 45440830 Polished Nickel - 45440930 Polished Brass - 45440950 Brushed Brass - 45440990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • flow rate hand shower connection at 3 bar: 13 l/min • flow rate upper outlet: 22 l/min • Start/stop valve to operate the functions, thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • material handles: metal • shelf made of safety glass • shelf finish: mirror glass • control of an external shower or bath tub filler via concealed connection G ½ possible • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • dirt filter included • Thermostat is delivered with buttons hand shower and overhead shower
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota45440000
    • Skupina výrobkůAXOR ShowerSolutions
    • Skupina produktůShower thermostat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)105
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)6.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie