Publikovat produkty
AXOR ShowerSolutions Thermostat 800 for exposed/ concealed installation 45440820
AXOR

AXOR ShowerSolutions Thermostat 800 for exposed/ concealed installation 45440820

AXOR ShowerSolutions Thermostat 800 for exposed/ concealed installation
Specifikace
  • · 2 outlets · simultaneous use of several outlets · Select push-button on/off control for 2 outlets · flow rate hand shower connection at 0.3 MPa: 15 l/min · flow rate upper outlet: 22 l/min · Select valve, thermostat cartridge · safety lock at 40° C · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · material handles: metal · shelf made of safety glass · shelf finish: mirror glass · control of an external shower or bath tub filler via concealed connection G ½ possible · connection type: basic set · connection dimension: DN15 · dirt filter included
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota45440820
  • Skupina výrobkůAXOR ShowerSolutions
  • Skupina produktůShower thermostat
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)105
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)6.74
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
  • Popis Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 15 11
  • Název OmniClassBath Shower Units