Publikovat produkty
45723XXX AXOR One Porter unit
45723XXX AXOR One Porter unit
    AXOR

    45723XXX AXOR One Porter unit

    AXOR One Porter unit
    Specifikace
    • Surfaces: - 45723700 Matt White - 45723000 Chrome - 45723670 Matt Black - 45723340 Brushed Black Chrome - 45723020 Polished Chrome - 45723130 Polished Bronze - 45723140 Brushed Bronze - 45723250 Brushed Gold Optic - 45723260 Brushed Chrome - 45723300 Polished Red Gold - 45723310 Brushed Red Gold - 45723330 Polished Black Chrome - 45723800 Stainless Steel Optic - 45723820 Brushed Nickel - 45723830 Polished Nickel - 45723930 Polished Brass - 45723950 Brushed Brass - 45723990 Polished Gold Optic Specification: • for hoses with cylindrical nuts • integrated support function • metal • non-return valve • connection type: G ½
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota45723XXX
    • Skupina výrobkůAXOR One
    • Skupina produktůWall outlet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)95
    • Hloubka (mm)42
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.65
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010905
    • Název ETIMShower connecting piece
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures