Publikovat produkty
48020XXX AXOR One Basin mixer Select 170 with push-open waste set
48020XXX AXOR One Basin mixer Select 170 with push-open waste set
    AXOR

    48020XXX AXOR One Basin mixer Select 170 with push-open waste set

    AXOR One Basin mixer Select 170 with push-open waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 48020700 Matt White - 48020000 Chrome - 48020670 Matt Black - 48020340 Brushed Black Chrome - 48020950 Brushed Brass - 48020990 Polished Gold Optic - 48020250 Brushed Gold Optic - 48020140 Brushed Bronze - 48020300 Polished Red Gold - 48020310 Brushed Red Gold - 48020820 Brushed Nickel - 48020800 Stainless Steel Optic - 48020330 Polished Black Chrome - 48020020 Polished Chrome - 48020260 Brushed Chrome - 48020830 Polished Nickel - 48020130 Polished Bronze - 48020930 Polished Brass Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 170 • projection: 140 mm • spout height: 170 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota48020XXX
    • Skupina výrobkůAXOR One
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)248
    • Šířka (mm)82
    • Hloubka (mm)175
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures