Publikovat produkty
48040XXX AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles and push-open waste set
48040XXX AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles and push-open waste set
    AXOR

    48040XXX AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles and push-open waste set

    AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles and push-open waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 48040000 Chrome - 48040140 Brushed Bronze - 48040250 Brushed Gold Optic - 48040300 Polished Red Gold - 48040310 Brushed Red Gold - 48040330 Polished Black Chrome - 48040340 Brushed Black Chrome - 48040670 Matt Black - 48040700 Matt White - 48040800 Stainless Steel Optic - 48040820 Brushed Nickel - 48040950 Brushed Brass - 48040990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone: 170 • projection: 140 mm • spout height: 169 mm • handle variant: lever handle • swivel range 120° • spray type: normal spray • ceramic valves hot/cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota48040XXX
    • Skupina výrobkůBasin mixer
    • Skupina produktůAXOR One
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)246
    • Šířka (mm)312
    • Hloubka (mm)166
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.29
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures