Publikovat produkty
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
    AXOR

    49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower

    AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
    Specifikace
    • Surfaces: - 49480000 Chrome - 49480140 Brushed Bronze - 49480250 Brushed Gold Optic - 49480300 Polished Red Gold - 49480310 Brushed Red Gold - 49480330 Polished Black Chrome - 49480340 Brushed Black Chrome - 49480670 Matt Black - 49480800 Stainless Steel Optic - 49480820 Brushed Nickel - 49480950 Brushed Brass - 49480990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole bath mixer, shower holder, shower hose • 2 functions • projection: 222 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 9,7 l/min • ceramic valves hot/cold 90° • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • wall-mounted • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota49480XXX
    • Skupina výrobkůBath mixer
    • Skupina produktůAXOR Citterio C
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)220
    • Šířka (mm)372
    • Hloubka (mm)240
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures