Publikovat produkty
48712XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle
48712XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle
    AXOR

    48712XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle

    AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 48712000 Chrome

      - 48712140 Brushed Bronze

      - 48712250 Brushed Gold Optic

      - 48712300 Polished Red Gold

      - 48712310 Brushed Red Gold

      - 48712330 Polished Black Chrome

      - 48712340 Brushed Black Chrome

      - 48712670 Matt Black

      - 48712800 Stainless Steel Optic

      - 48712820 Brushed Nickel

      - 48712950 Brushed Brass

      - 48712990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: shower thermostat, shut-off valve

      • 2 functions

      • simultaneous utilization of 2 functions

      • thermostat cartridge

      • maximum flow rate at 1 bar: 16 l/min

        • maximum flow rate at 3 bar: 30,1 l/min

          • min. operating pressure: 1 bar

          • max. operating pressure: 10 bar

          • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers

            • suitable for horizontal and vertical installation

            • Safety stop at 40 °C

            • temperature limitation adjustable

            • connection dimension: DN20

            • connection type: basic set

          Technická specifikace
          • Jedinečná ref. hodnota48712XXX
          • Skupina výrobkůThermostatic module
          • Skupina produktůAXOR One
          • TypObjekt
          • Datum zveřejnění2025-07-09
          • Číslo vydání1
          • Výška (mm)354.5
          • Šířka (mm)121
          • Hloubka (mm)86
          Související
          • Navrženo vNěmecko
          • Vyrobeno vNěmecko
          • Čistá hmotnost (kg)1.93
          Klasifikace
          • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
          • Klasifikace IFCVentil
          • Kód ETIMEC011329
          • Název ETIMShower mixing tap
          • Název UNSPSCSanitary ware
          • Kód UNSPSC301815
          • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
          • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
          • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
          • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
          • Číslo OmniClass23-31 11 00
          • Název OmniClassFaucets
          • Kód CSI UniFormat IID2010
          • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures