Publikovat produkty
48713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle
48713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle
    AXOR

    48713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle

    AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 48713001 Chrome

      - 48713141 Brushed Bronze

      - 48713251 Brushed Gold Optic

      - 48713331 Polished Black Chrome

      - 48713341 Brushed Black Chrome

      - 48713671 Matt Black

      - 48713821 Brushed Nickel

      - 48713831 Polished Nickel

      - 48713951 Brushed Brass

      - 48713991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: shower thermostat, shut-off valve, diverter valve

      • 3 functions

      • 3 outlets (no shared function)

      • thermostat cartridge

      • Flow rate left and right: 37,9 l/min

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers

      • suitable for horizontal and vertical installation

      • Safety stop at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • material handles: metal

        • connection dimension: DN20

        • connection type: basic set

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnota48713USA
      • Skupina výrobkůThermostatic module
      • Skupina produktůAXOR One
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2025-07-10
      • Číslo vydání1
      • Výška (palce)354.5
      • Šířka (palce)121
      • Hloubka (palce)86
      Související
      • Navrženo vNěmecko
      • Vyrobeno vNěmecko
      • Čistá hmotnost (lb)5.08
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
      • Klasifikace IFCVentil
      • Kód ETIMEC011329
      • Název ETIMShower mixing tap
      • Název UNSPSCSanitary ware
      • Kód UNSPSC301815
      • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
      • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
      • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Číslo OmniClass23-31 11 00
      • Název OmniClassFaucets
      • Kód CSI UniFormat IID2010
      • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures