Publikovat produkty
49043SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and push-open waste set - cubic cut 3 ticks
49043SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and push-open waste set - cubic cut 3 ticks
    AXOR

    49043SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and push-open waste set - cubic cut 3 ticks

    AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and push-open waste set - cubic cut 3 ticks
    Specifikace
    • Surfaces: - 49043009 Chrome - 49043149 Brushed Bronze - 49043259 Brushed Gold Optic - 49043309 Polished Red Gold - 49043319 Brushed Red Gold - 49043339 Polished Black Chrome - 49043349 Brushed Black Chrome - 49043679 Matt Black - 49043809 Stainless Steel Optic - 49043829 Brushed Nickel - 49043959 Brushed Brass - 49043999 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone: 125 • projection: 135 mm • spout height: 125 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota49043SGP
    • Skupina výrobkůBasin mixer
    • Skupina produktůAXOR Citterio C
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)180
    • Šířka (mm)48
    • Hloubka (mm)179
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.35
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie