Publikovat produkty
49050USA AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set
49050USA AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set
    AXOR

    49050USA AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set

    AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 49050001 Chrome

      - 49050141 Brushed Bronze

      - 49050251 Brushed Gold Optic

      - 49050331 Polished Black Chrome

      - 49050341 Brushed Black Chrome

      - 49050671 Matt Black

      - 49050801 Stainless Steel Optic

      - 49050821 Brushed Nickel

      - 49050831 Polished Nickel

      - 49050951 Brushed Brass

      - 49050991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone: 250

      • projection: 158 mm

      • spout height: 10 Inch

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min

      • ceramic cartridge

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

      • cold water in basic handle position

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota49050USA
    • Skupina výrobkůBasin mixer
    • Skupina produktůAXOR Citterio C
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)12
    • Šířka (palce)1.9
    • Hloubka (palce)8
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)3.48
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets