Publikovat produkty
49070CHN AXOR Citterio C 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm
49070CHN AXOR Citterio C 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm
    AXOR

    49070CHN AXOR Citterio C 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm

    AXOR Citterio C 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm
    Specifikace
    • Surfaces: - 49070007 Chrome - 49070147 Brushed Bronze - 49070257 Brushed Gold Optic - 49070307 Polished Red Gold - 49070317 Brushed Red Gold - 49070337 Polished Black Chrome - 49070347 Brushed Black Chrome - 49070677 Matt Black - 49070807 Stainless Steel Optic - 49070827 Brushed Nickel - 49070957 Brushed Brass - 49070997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 193 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • ceramic valves hot/cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota49070CHN
    • Skupina výrobkůBasin mixer
    • Skupina produktůAXOR Citterio C
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)312
    • Hloubka (mm)216
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.69
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie