Publikovat produkty
49211USA AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set - cubic cut
49211USA AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set - cubic cut
    AXOR

    49211USA AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set - cubic cut

    AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set - cubic cut
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 49211001 Chrome

      - 49211141 Brushed Bronze

      - 49211251 Brushed Gold Optic

      - 49211331 Polished Black Chrome

      - 49211341 Brushed Black Chrome

      - 49211671 Matt Black

      - 49211801 Stainless Steel Optic

      - 49211821 Brushed Nickel

      - 49211831 Polished Nickel

      - 49211951 Brushed Brass

      - 49211991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever bidet mixer, waste set

      • projection: 113 mm

      • spout height: 4 Inch

      • ball-pivot joint

      • spray type: laminar spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5,8 l/min

      • ceramic cartridge

      • suitable for continous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota49211USA
    • Skupina výrobkůBidet mixer
    • Skupina produktůAXOR Citterio C
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)5.25
    • Šířka (palce)1.9
    • Hloubka (palce)5.38
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)3.04
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010888
    • Název ETIMBidet mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets