Publikovat produkty
49410USA AXOR Citterio C Bath spout
49410USA AXOR Citterio C Bath spout
    AXOR

    49410USA AXOR Citterio C Bath spout

    AXOR Citterio C Bath spout
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 49410001 Chrome

      - 49410141 Brushed Bronze

      - 49410251 Brushed Gold Optic

      - 49410331 Polished Black Chrome

      - 49410341 Brushed Black Chrome

      - 49410671 Matt Black

      - 49410801 Stainless Steel Optic

      - 49410821 Brushed Nickel

      - 49410831 Polished Nickel

      - 49410951 Brushed Brass

      - 49410991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 1 function

      • projection: 222 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min

      • connection dimension: DN20

      • spray type: normal spray

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota49410USA
    • Skupina výrobkůBath spout
    • Skupina produktůAXOR Citterio C
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)2.3
    • Šířka (palce)2.3
    • Hloubka (palce)9.5
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)2.03
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011421
    • Název ETIMOutlet for sanitary taps
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets