Publikovat produkty
49482USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted
49482USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted
    AXOR

    49482USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted

    AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 49482001 Chrome

      - 49482141 Brushed Bronze

      - 49482251 Brushed Gold Optic

      - 49482331 Polished Black Chrome

      - 49482341 Brushed Black Chrome

      - 49482671 Matt Black

      - 49482801 Stainless Steel Optic

      - 49482821 Brushed Nickel

      - 49482831 Polished Nickel

      - 49482951 Brushed Brass

      - 49482991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 1 function

      • projection: 222 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • connection type: basic set

      • wall-mounted

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • no additional maintenance opening required

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota49482USA
    • Skupina výrobkůBath mixer
    • Skupina produktůAXOR Citterio C
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2.38
    • Šířka (mm)12.3
    • Hloubka (mm)9.5
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets