Publikovat produkty
49626USA AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet 2.5 GPM and textile shower hose
49626USA AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet 2.5 GPM and textile shower hose
    AXOR

    49626USA AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet 2.5 GPM and textile shower hose

    AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet 2.5 GPM and textile shower hose
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 49626001 Chrome

      - 49626141 Brushed Bronze

      - 49626251 Brushed Gold Optic

      - 49626331 Polished Black Chrome

      - 49626341 Brushed Black Chrome

      - 49626671 Matt Black

      - 49626801 Stainless Steel Optic

      - 49626821 Brushed Nickel

      - 49626831 Polished Nickel

      - 49626951 Brushed Brass

      - 49626991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: porter unit, baton hand shower, shower holder, shower hose

      • shower head size: 68 x 24 mm

      • integrated support function

      • spray type: Rain, Mono

      • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min

      • for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides

      • with non-return valve

      • wall mounting: screw fastening

      • rinseable screen seal

      • rinseable filter washer
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota49626USA
    • Skupina výrobkůPorter unit
    • Skupina produktůAXOR Citterio C
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)7.75
    • Šířka (mm)4.75
    • Hloubka (mm)3.2
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.56
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures