Publikovat produkty
49700CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions
49700CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions
    AXOR

    49700CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions

    AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions
    Specifikace
    • Surfaces: - 49700007 Chrome - 49700147 Brushed Bronze - 49700257 Brushed Gold Optic - 49700307 Polished Red Gold - 49700317 Brushed Red Gold - 49700337 Polished Black Chrome - 49700347 Brushed Black Chrome - 49700677 Matt Black - 49700807 Stainless Steel Optic - 49700827 Brushed Nickel - 49700957 Brushed Brass - 49700997 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • thermostat cartridge • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20 • connection type: basic set
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota49700CHN
    • Skupina výrobkůThermostatic module
    • Skupina produktůAXOR Citterio C
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)380
    • Šířka (mm)120
    • Hloubka (mm)71
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.35
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie