Publikovat produkty
49701XXX AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation with plate for 2 functions - cubic cut
49701XXX AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation with plate for 2 functions - cubic cut
    AXOR

    49701XXX AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation with plate for 2 functions - cubic cut

    AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation with plate for 2 functions - cubic cut
    Specifikace
    • Surfaces: - 49701000 Chrome - 49701140 Brushed Bronze - 49701250 Brushed Gold Optic - 49701300 Polished Red Gold - 49701310 Brushed Red Gold - 49701330 Polished Black Chrome - 49701340 Brushed Black Chrome - 49701670 Matt Black - 49701800 Stainless Steel Optic - 49701820 Brushed Nickel - 49701950 Brushed Brass - 49701990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • thermostat cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 42 l/min • flow rate upper outlet: 42 l/min • flow rate lower outlet: 40 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota49701XXX
    • Skupina výrobkůThermostatic module
    • Skupina produktůAXOR Citterio C
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)380
    • Šířka (mm)120
    • Hloubka (mm)71
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers