Publikovat produkty
49710CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions
49710CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions
    AXOR

    49710CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions

    AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions
    Specifikace
    • Surfaces: - 49710007 Chrome - 49710147 Brushed Bronze - 49710257 Brushed Gold Optic - 49710307 Polished Red Gold - 49710317 Brushed Red Gold - 49710337 Polished Black Chrome - 49710347 Brushed Black Chrome - 49710677 Matt Black - 49710807 Stainless Steel Optic - 49710827 Brushed Nickel - 49710957 Brushed Brass - 49710997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower thermostat, shut-off/ diverter valve, shut-off valve • 3 functions • simultaneous utilization of 2 functions • thermostat cartridge • Flow rate left and right: 37,9 l/min • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20 • connection type: basic set
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota49710CHN
    • Skupina výrobkůThermostatic module
    • Skupina produktůAXOR Citterio C
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)380
    • Šířka (mm)120
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.34
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie