Publikovat produkty
AXOR Flowstar design bottle trap chrome
AXOR Flowstar design bottle trap chrome
    AXOR

    AXOR Flowstar design bottle trap chrome

    AXOR Design trap Flowstar
    Specifikace
    • Surfaces: - 51303000 Chrome - 51303020 Polished Chrome - 51303130 Polished Bronze - 51303140 Brushed Bronze - 51303250 Brushed Gold Optic - 51303260 Brushed Chrome - 51303300 Polished Red Gold - 51303310 Brushed Red Gold - 51303330 Polished Black Chrome - 51303340 Brushed Black Chrome - 51303350 Satin Black - 51303800 Stainless Steel Optic - 51303820 Brushed Nickel - 51303830 Polished Nickel - 51303930 Polished Brass - 51303950 Brushed Brass - 51303990 Polished Gold Optic Specification: • adjustment distance 65 - 165 mm • distance to wall 330 mm • odour trap - backwater height is 70 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota51303000
    • Skupina výrobkůAXOR
    • Skupina produktůSiphons/Angle valves
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)280
    • Šířka (mm)70
    • Hloubka (mm)328
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)597
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011344
    • Název ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Název UNSPSCTraps and strainers
    • Kód UNSPSC401425
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54
    • Popis Uniclass 2015Valve products
    • Kód CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Číslo OmniClass23-27 37 00
    • Název OmniClassLiquid Traps
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie