Publikovat produkty
AXOR angle valve with cover chrome
AXOR angle valve with cover chrome
    AXOR

    AXOR angle valve with cover chrome

    AXOR Angle valve with cover outlet G 3/8
    Specifikace
    • Surfaces: - 51307000 Chrome - 51307020 Polished Chrome - 51307130 Polished Bronze - 51307140 Brushed Bronze - 51307250 Brushed Gold Optic - 51307260 Brushed Chrome - 51307300 Polished Red Gold - 51307310 Brushed Red Gold - 51307330 Polished Black Chrome - 51307340 Brushed Black Chrome - 51307800 Stainless Steel Optic - 51307820 Brushed Nickel - 51307830 Polished Nickel - 51307930 Polished Brass - 51307950 Brushed Brass - 51307990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: angle valve, cover • connection dimension entry: G ½ • connection dimension outlet: G ⅜ • packaging unit: 1 piece
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota51307000
    • Skupina výrobkůAXOR
    • Skupina produktůSiphons/Angle valves
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)200
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011344
    • Název ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Název UNSPSCTraps and strainers
    • Kód UNSPSC401425
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54
    • Popis Uniclass 2015Valve products
    • Kód CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Číslo OmniClass23-27 37 00
    • Název OmniClassLiquid Traps
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie