Publikovat produkty
AXOR angle valve E DN15xDN15
AXOR angle valve E DN15xDN15
    AXOR

    AXOR angle valve E DN15xDN15

    AXOR Angle valve E outlet G 1/2
    Specifikace
    • Surfaces: - 51309000 Chrome Specification: • connection dimension entry: G ½ • connection dimension outlet: G ½ • packaging unit: 1 piece
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota51309000
    • Skupina výrobkůAXOR
    • Skupina produktůSiphons/Angle valves
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)122
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011344
    • Název ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Název UNSPSCTraps and strainers
    • Kód UNSPSC401425
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54
    • Popis Uniclass 2015Valve products
    • Kód CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Číslo OmniClass23-27 37 00
    • Název OmniClassLiquid Traps
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie