Publikovat produkty
AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL
AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL
    AXOR

    AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL

    Raindrain Complete set waste set 90 XXL
    Specifikace
    • Surfaces: - 60031000 Chrome - 60031020 Polished Chrome - 60031130 Polished Bronze - 60031140 Brushed Bronze - 60031250 Brushed Gold Optic - 60031260 Brushed Chrome - 60031300 Polished Red Gold - 60031310 Brushed Red Gold - 60031330 Polished Black Chrome - 60031340 Brushed Black Chrome - 60031800 Stainless Steel Optic - 60031820 Brushed Nickel - 60031830 Polished Nickel - 60031930 Polished Brass - 60031950 Brushed Brass - 60031990 Polished Gold Optic Specification: • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • drainage capacity 51 l/min at 15 mm water level • waste pipe Ø 50 mm • opening for cleaning • material siphon: plastic • material of drain plug: stainless steel
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota60031000
    • Skupina výrobkůAXOR Raindrain
    • Skupina produktůBasic set for waste systems shower
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)560
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_55_96
    • Popis Uniclass 2015Waste water outlets and plugs
    • Kód CSI MasterFormat 201433 37 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Overflow Control
    • Číslo OmniClass23-31 00 00
    • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
    • Kód CSI UniFormat IID2090
    • Název CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie