Publikovat produkty
AXOR MyEdition Bath spout 47410600
AXOR MyEdition Bath spout 47410600
    AXOR

    AXOR MyEdition Bath spout 47410600

    AXOR MyEdition Bath spout

    PERSONAL STATEMENT IN PERFECTION

    Setting oneself apart. Gratifying the need for uniqueness. Striking out in a new direction. This is what AXOR MyEdition stands for. Clear, linear design sets the stage for personal creativity. With a wide range of plates. Available in exclusive materials upon request. Individualization. In perfection. Design: PHOENIX

    Specifikace
    • · projection 176 mm · wall-mounted · plate of glass made of safety glass · flow rate: 20 l/min · connection dimension: DN15 · spray type: normal spray
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota47410600
    • Skupina výrobkůAXOR MyEdition
    • Skupina produktůBath fillers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.175
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_45_90
    • Popis Uniclass 2015Wastewater and water mixer products
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
    • Číslo OmniClass23-21 23 27
    • Název OmniClassResidential Waste Disposal Units
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures