Publikovat produkty
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO

    Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO

    CONFORTDECO is the first generation of supply air diffusers and return air collectors for ducted air conditioning systems. Patented, CONFORTDECO products are designed to provide a concrete and original response to the needs of the tertiary and residential market, in new buildings and in renovation.

    CONFORTDECO offers a range of products with sober lines and the possibility of customisation thanks to 3 distinct ranges:
    - COMFORT WHITE
    - COMFORT BLACK
    - COMFORT LIGHT

    Aesthetics are not the only strong point of CONFORTDECO decorative grilles. comfort of use is also a major point which, thanks to the use of aerodynamic deflectors accentuating the COANDA effect, allows an absence of feeling of air displacement in the room as well as a silence induced by reduced air circulation speeds. 


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDiffuseurs_decoratifs_confortdeco
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2020-11-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPVC
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_46_01
    • Popis Uniclass 2015Air terminals
    • Kód CSI MasterFormat 201423 36 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
    • Číslo OmniClass23-33 41 00
    • Název OmniClassHVAC Air Terminals
    • Kód CSI UniFormat IID3050
    • Název CSI UniFormat IITerminal & Package Units