Publikovat produkty
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
    Archivovány

    HVAC Ready-to-fit universal Plenum

    Universal plenum ready-to-cost.

    Optimized thermal insulation, light, hydrofobic, water-repellent, versatile, 100% recyclable, aerodynamic interior forms, complies with the requirements of the RE2020.

    Specifikace
    • Universal plenum ready-to-cost blowing/return 3 outputs Ø 200-160 mm.

      Product size:

      • Height: 250.00 mm
      • Width: 900.00 mm
      • Depth: 300.00 mm
      • Weight: 1030.00 g

      Universal plenum ready-to-cost blowing/return 3 outputs Ø 250-200-160 mm.

      Product size:

      • Height: 350.00 mm
      • Width: 1100.00 mm
      • Depth: 370.00 mm
      • Weight: 1410.00 g

      Universal plenum ready-to-cost blowing/return 4 outputs Ø 200-160 mm.

      Product size:

      • Height: 350.00 mm
      • Width: 1050.00 mm
      • Depth: 280.00 mm
      • Weight: 1760.00 g

      Universal plenum ready-to-cost blowing/return 4 outputs Ø 200-160 + 2 sorties Ø 250 mm.

      Product size:

      • Height: 350.00 mm
      • Width: 1500.00 mm
      • Depth: 420.00 mm
      • Weight: 1605.00 g
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPlenum_universel_pret_a_poser
    • Skupina výrobkůPlenums
    • Skupina produktůready to pose
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolystyren pěnový
    • Vedlejší materiálABS
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
    • Klasifikace IFCDistribuční kontrolní prvek
    • Kód ETIMEC011777
    • Název ETIMPlenum for airconditioning unit
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04_04
    • Popis Uniclass 2015Air plenum boxes
    • Číslo OmniClass23-33 39 00
    • Název OmniClassAir Conditioning Equipment