Publikovat produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU30RLE
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU30RLE

4.8 z 5 hvězdiček4.8(6 recenze)

・Powerful Heating Down to -15°F Outdoor Temperatures

・Base Freeze Prevention

・Programmable Remote

・World Class Performance

・Quiet Operation

・Inverter Technology

Specifikace
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU30RLE / 30,000 BTU/h / 32,000 BTU/h
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaASU30RLE
  • Skupina výrobkůHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Skupina produktůIndoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)340
  • Šířka (mm)1150
  • Hloubka (mm)280
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)18
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC