Publikovat produkty
CSM-1
Barco

CSM-1

A ClickShare CSM-1 is a wireless presentation system that consists of two USB-powered devices (the ‘ClickShare Buttons’) and a Base Unit. The Base Unit has a fixed connection to the meeting room’s visualization system, and takes care of all the needed processing. Users who want to get their presentation on the large meeting room screen, simply connect a Button to their PC or MAC or use the ClickShare Presenter app for mobile devices.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCSM-1
  • Skupina výrobkůWireless collaboration technology
  • Skupina produktůClickshare
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-05-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)85
  • Šířka (mm)186
  • Hloubka (mm)37
Související
  • Hlavní materiálAkrylát
  • Vedlejší materiálAkrylát
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vTchaj-wan
  • Čistá hmotnost (kg)5.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audiovizuální Elektronika
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Kód UNSPSC4511