Publikovat produkty
UDM W19
UDM W19
UDM W19
UDM W19
UDM W19
UDM W19
UDM W19
UDM W19
UDM W19
UDM W19
    Barco

    UDM W19

    Weighing less than 50kgs,  And while the compact and light-weight design of the UDM-W19 saves you lots of installation time and reduces shipping and labor costs, It never compromises on the quality or brightness of your projection. The UDM-W19 features WUXGA resolution and 19,000 lumens light output to deliver impactful WU experiences with mind-blowing colors. The UDM projector offers the widest color spectrum for 19K laser phosphor projection on the market outperforming the Rec. 709 color space.

    Specifikace
    • 19.000 center lumens /18. 0000 ansi lumens / 20.000 ISO lumens

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaUDM-W19
    • Skupina výrobkůRental & Staging
    • Skupina produktůLarge venue projectors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)540
    • Šířka (mm)725
    • Hloubka (mm)339
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    • Čistá hmotnost (kg)48
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Audiovizuální Elektronika
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEC000690
    • Název ETIMVideo projector
    • Název UNSPSCMultimedia projectors
    • Kód UNSPSC45111609
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
    • Popis Uniclass 2015Audio visual furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Číslo OmniClass23-37 21 15
    • Název OmniClassData Multi Media Projectors
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings