Publikovat produkty
F80-Q9
F80-Q9
    Barco

    F80-Q9

    The stunning image quality and laser phosphor light source of Barco's F80 projectors enable you to provide exceptional experiences while saving both time and money. They're designed for fixed installation in a wide range of applications such as museums, board rooms, and auditoriums. Thanks to their 3D capability, they're also perfectly fit for theme park dark rides and interactive experiences.
    Specifikace
    • ISO lumens: 9,600 lm

      Center lumens: 9,000 lm

      ANSI lumens: 8,500 lm

      Display type: 1 x 0.67"

      Resolution: 2716x1600 (WQXGA+ native)

      Light source: Laser Phosphor

      Inputs: 12G-SDI, 2x DP 1.2, 2x dual link DVI-D, HDBaseT, HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10), RJ 45 Ethernet, DMX in/out, RS232 in, 2x USB, 12V out

      Input resolutions: Up to 4K UHD @ 60Hz / Up to 2,560 x 1,600 @ 120Hz

      Image processing: Embedded warp & blend engine

      Size (WxLxH): 480 x 680 x 227 mm / 18.9 x 26.7 x 8.9 in

      Weight: 25.5kg / 56.2 lbs

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaF80-Q9
    • Skupina výrobkůInstallation projectors
    • Skupina produktůVenue projectors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)227
    • Šířka (mm)480
    • Hloubka (mm)680
    Související
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    • Čistá hmotnost (kg)26
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Audiovizuální Elektronika
    • Kód ETIMEC000690
    • Název ETIMVideo projector
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_67
    • Popis Uniclass 2015Projectors
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 16.26
    • Název CSI MasterFormat 2014Video Projectors
    • Číslo OmniClass23-37 15 19
    • Název OmniClassVideo Projectors