Publikovat produkty
UDX-W22
UDX-W22
UDX-W22
    Barco

    UDX-W22

    The UDX range delivers stunning experiences and savings on installation and shipping time, reducing costs significantly. The most compact, high-brightness laser projectors with integrated cooling on the market bring reliable and razor-sharp 4K images to every type of event and venue. The UDX-W22’s WUXGA resolution and 22,000 lumens light output ensure flawless shows with accurate colors at all times. The Constant Light Output (CLO) also provides constant brightness and color over time. Users enjoy the widest color spectrum in the industry that matches the renowned Xenon quality and outperforms the Rec. 709 color space - without compromising on brightness.
    Specifikace
    • 22000 lumen
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaUDX-W22
    • Skupina výrobkůRental & Staging
    • Skupina produktůLarge venue projectors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)350
    • Šířka (mm)660
    • Hloubka (mm)830
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    • Čistá hmotnost (kg)87.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Audiovizuální Elektronika
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEC000690
    • Název ETIMVideo projector
    • Název UNSPSCMultimedia projectors
    • Kód UNSPSC45111609
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
    • Popis Uniclass 2015Audio visual furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Číslo OmniClass23-37 21 15
    • Název OmniClassData Multi Media Projectors
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Podobné produkty