Publikovat produkty
ULC-30A
Barco

ULC-30A

Chiller unit for XDL / DP4K RGB laser projectors
Specifikace
  • Power voltage and electric current:

    • V ac 1~ 200 - 240V (±10%) 22A max
    • V ac 3~Υ 346 - 415V 3W+N+PE (±10%) 14A max
    • V ac 3~Δ 200 - 240V 3W+PE (±10%) 14A max

    Network frequency :Hz 50 – 60

     Coolant R410A Coolant :(solution made from ethylene glycol and demineralized water 30% glycol

    Maximum output pressure: bar 5

    Maximum output flow rate: l/min 20

    Maximum power that can be dissipated :W 5000

    Maximum water temperature (primary circuit): °C 35

    Maximum water temperature (secondary circuit): °C 40

    Minimum water temperature (primary circuit) :°C 5

    Minimum water temperature (secondary circuit): °C 10 Gas charging kg 2.2

    Power cable :mm² 4 mm² or AWG11 Weight kg 115

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaulc-30a
  • Skupina výrobkůInstallation projectors
  • Skupina produktůLarge venue projectors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-05-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)800
  • Šířka (mm)701
  • Hloubka (mm)701
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)115
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audiovizuální Elektronika
  • Kód ETIMEC000690
  • Název ETIMVideo projector
  • Název UNSPSCVideo projectors
  • Kód UNSPSC45111616
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Popis Uniclass 2015Projectors
  • Kód CSI MasterFormat 201411 52 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Projectors
  • Číslo OmniClass23-37 15 19
  • Název OmniClassVideo Projectors