Publikovat produkty
UniSee 500, UNI-0005
UniSee 500, UNI-0005
    Barco

    UniSee 500, UNI-0005

    55" 500 nits. Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 500 nit.
    Specifikace
      • Bezel-less design with NoGap technology
      • 500 cd/m² brightness
      • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
      • Sense X automatic and continuous calibration
      • Fastest servicing and diagnosing
      • Modular, future-proof platform
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaunisee-500-uni-0005
    • Skupina výrobkůEnterprise
    • Skupina produktůLarge Video Wall
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)682
    • Šířka (mm)1211.4
    • Hloubka (mm)167
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)35.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Vizuální technika – televizory
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Kód ETIMEC001630
    • Název ETIMTelevision
    • Název UNSPSCVisual presenters
    • Kód UNSPSC45111810
    • Kód Uniclass 2015FI_60_95
    • Popis Uniclass 2015Visualization
    • Kód CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Číslo OmniClass23-19 25 11 15 15
    • Název OmniClassVisual Devices