Publikovat produkty
UniSee 800 UNI-8002
Barco

UniSee 800 UNI-8002

2.9 z 5 hvězdiček2.9(7 recenze)

Sometimes a new innovation creates a revolution, shaping the entire product line’s future. With the Barco UniSee platform, Barco completely redesigned and optimized every component of the LCD video wall, resulting in a new way to look at large screen visualization.



Specifikace
  • 55" 800 nits 0.3mm mechanical gap. 

    Barco UniSee noGap  gap technology 55" tiled LCD with 0.3mm mechanical gap for videowall applications, 800 nit 60K lifetime.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaunisee-800-uni-8002
  • Skupina výrobkůEnterprise
  • Skupina produktůLarge Video Wall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-09-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)682
  • Šířka (mm)1211.4
  • Hloubka (mm)168
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vTchaj-wan
  • Čistá hmotnost (kg)38.4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Vizuální technika – televizory
  • Klasifikace IFCElektrický prvek
  • Kód ETIMEC001630
  • Název ETIMTelevision
  • Název UNSPSCVisual presenters
  • Kód UNSPSC45111810
  • Kód Uniclass 2015FI_60_95
  • Popis Uniclass 2015Visualization
  • Kód CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Číslo OmniClass23-19 25 11 15 15
  • Název OmniClassVisual Devices