Publikovat produkty
XDL-4K60
Barco

XDL-4K60

The XDL-4K60 boasts 60,000 lumens brightness with extraordinary colors. For bigger screens, more pixels, more impact. Plus incredible RGB laser performance, signal flexibility up to a comfortable Native 4K@120 Hz, and no alignment.
Specifikace
  • 60000 lumen RGB laser projector
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaxdl-4k60
  • Skupina výrobkůInstallation projectors
  • Skupina produktůLarge venue projectors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-05-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)706
  • Šířka (mm)744
  • Hloubka (mm)1445
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)235
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Audiovizuální Elektronika
  • Kód ETIMEC000690
  • Název ETIMVideo projector
  • Název UNSPSCVideo projectors
  • Kód UNSPSC45111616
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Popis Uniclass 2015Projectors
  • Kód CSI MasterFormat 201411 52 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Projectors
  • Číslo OmniClass23-37 15 19
  • Název OmniClassVideo Projectors