Publikovat produkty
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
    Barco

    UDM 4K15

    Weighing less than 50kgs, this is the lightest 15K projector in the market. And while the compact and light-weight design of the UDM-4K15 saves you lots of installation time and educes shipping and labor costs, it never compromises on the quality or brightness of your projection. The UDM-4K15 features 4K UHD resolution and 15,000 lumens light output to deliver impactful 4K experiences with mind-blowing colors. The UDM projector offers the widest color spectrum for 15k laser phosphor projection on the market outperforming the Rec. 709 color space.

    Specifikace
    • 15000 (WQ)/14000 (4K UHD) lumen/16000(ISO)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaUDM-4K15
    • Skupina výrobkůRental & Staging
    • Skupina produktůLarge venue projectors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)540
    • Šířka (mm)725
    • Hloubka (mm)339
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    • Čistá hmotnost (kg)48
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Audiovizuální Elektronika
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEC000690
    • Název ETIMVideo projector
    • Název UNSPSCMultimedia projectors
    • Kód UNSPSC45111609
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
    • Popis Uniclass 2015Audio visual furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Číslo OmniClass23-37 21 15
    • Název OmniClassData Multi Media Projectors
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings