Publikovat produkty
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling
    Barwa System

    PP200 baffle ceiling

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(15 recenze)
    PP200 vertical panels are functional interior finishing elements, dedicated to large rooms with high noise level, such as airports, waiting rooms, entry halls, conference rooms, restaurants, dining halls and manufacturing halls of high noise intensity. Due to the open nature of panel ceilings, any fire protection system both sprinkling and signalling can be installed above the suspended ceiling. Open cell ceilings are also lightweight and easy to install. The PP ceiling elements are manufactured by the BARWA SYSTEM SP. z o.o. using top quality, factory-painted aluminium sheet metal. Varnish is applied in powder on specially pre-treated aluminium tapes.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPP200
    • Skupina výrobkůCeiling
    • Skupina produktůCeiling panels
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2014-12-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)240
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)5.95
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
    • Klasifikace IFCStrop
    • Název UNSPSCCeiling panels
    • Kód UNSPSC30161602
    • Kód CSI MasterFormat 201409 51 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Acoustical Metal Pan Ceilings